Menü Keresés

Belső menetes fogantyú 63.0 mm M8 16.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10645437

Gyártói cikkszám:

261081618235

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 1.902,7556 Ft
10 - 49 1.891,6558 Ft
50 + 1.873,3967 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.903 Ft

1 x 1.902,7556 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupak színe Piros
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes szár
Testmagasság 37.5 mm
Fogantyú sugara 63.0 mm
Menetméret M8
Menethossz 16.0 mm
Teljes anyag Technopolimer alapú üvegszál erősítésű poliamid
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot