Menü Keresés

Szorítókar 63.0 mm Menetes betét M8 Fekete

Essentra cikkszám:

10364789

Gyártói cikkszám:

261082018235

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 1.950,3244 Ft
10 - 49 1.938,9472 Ft
50 + 1.920,2316 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.950 Ft

1 x 1.950,3244 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupak színe Piros
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes szár
Testmagasság 37.5 mm
Fogantyú sugara 63.0 mm
Menetméret M8
Menethossz 20.0 mm
Teljes anyag Technopolimer alapú üvegszál erősítésű poliamid
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot