Menü Keresés

Szorítókar 63.0 mm Menetes betét M8 Fekete

Essentra cikkszám:

10364833

Gyártói cikkszám:

261083018235

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 1.965,8637 Ft
10 - 49 1.957,0467 Ft
50 + 1.937,8108 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.966 Ft

1 x 1.965,8637 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupak színe Piros
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes szár
Testmagasság 37.5 mm
Fogantyú sugara 63.0 mm
Menetméret M8
Menethossz 30.0 mm
Teljes anyag Technopolimer alapú üvegszál erősítésű poliamid
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot