Menü Keresés

Belső menetes fogantyú 63.0 mm M8 40.0 mm PA Fekete

A narancssárga poliamid kúpos anya szorítófogantyú M8 méretű menetbetéttel rögzíthető külső menetes aljzatra olyan helyzetekben, ahol állítható befogásra van szükség.
Essentra cikkszám:

10633694

Gyártói cikkszám:

261084000935

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 1.933,0494 Ft
10 - 49 1.926,9853 Ft
50 + 1.907,8178 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.933 Ft

1 x 1.933,0494 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupak színe Narancs
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes szár
Testmagasság 37.5 mm
Fogantyú sugara 63.0 mm
Menetméret M8
Menethossz 40.0 mm
Teljes anyag Technopolimer alapú üvegszál erősítésű poliamid
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot