Menü Keresés

Szorítókar 63.0 mm Menetes betét M8 Fekete

Essentra cikkszám:

10364864

Gyártói cikkszám:

261084018235

8 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 1.981,3757 Ft
10 - 49 1.975,1599 Ft
50 + 1.955,5134 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.981 Ft

1 x 1.981,3757 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupak színe Piros
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes szár
Testmagasság 37.5 mm
Fogantyú sugara 63.0 mm
Menetméret M8
Menethossz 40.0 mm
Teljes anyag Technopolimer alapú üvegszál erősítésű poliamid
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot