Menü Keresés

Szorítókar Menetes betét M8 8.0 mm PA Fekete

A narancssárga poliamid kúpos anya szorítófogantyú M8 méretű menetbetéttel rögzíthető külső menetes aljzatra olyan helyzetekben, ahol állítható befogásra van szükség.
Essentra cikkszám:

10364888

Gyártói cikkszám:

261086300935

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 1.877,9127 Ft
10 - 49 1.868,0689 Ft
50 + 1.849,4628 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.878 Ft

1 x 1.877,9127 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupak színe Narancs
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes betét
Menetméret M8
Teljes anyag Technopolimer alapú üvegszál erősítésű poliamid
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot