Menü Keresés

Belső menetes fogantyú 63.0 mm M8 8.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10644171

Gyártói cikkszám:

261086361335

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 1.832,11 Ft
10 - 49 1.822,5063 Ft
50 + 1.804,3539 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.832 Ft

1 x 1.832,11 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupak színe Világosszürke
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes szár
Testmagasság 37.5 mm
Fogantyú sugara 63.0 mm
Menetméret M8
Menethossz 8.0 mm
Teljes anyag Technopolimer alapú üvegszál erősítésű poliamid
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot