Menü Keresés

Szorítókar 104.0 mm Menetes betét M12 Narancs

Orange Nylon Tapered Female Clamping Handle has a M12 Threaded Insert for mounting onto male threaded applications that require an adjustable clamping action.
Essentra cikkszám:

10259276

Gyártói cikkszám:

466004

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 3.191,7578 Ft
10 + 1.689,6888 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

3.192 Ft

1 x 3.191,7578 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupak színe Fekete
Szín Narancs
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes betét
Testmagasság 51.0 mm
Fogantyú sugara 104.0 mm
Menetméret M12
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliamid 6
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot