Menü Keresés

Szorítókar 43.0 mm Menetes betét M5 Fekete;Piros

Essentra cikkszám:

10260357

Gyártói cikkszám:

466295

340 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 499 559,6745 Ft
500 + 473,8867 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

5.597 Ft

10 x 559,6745 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupak színe Fekete
Szín Fekete;Piros
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes betét
Testmagasság 26.0 mm
Fogantyú sugara 43.0 mm
Menetméret M5
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliamid
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot