Menü Keresés

Szorítókar 83.0 mm Menetes betét M10 Fekete;Piros

Essentra cikkszám:

10260395

Gyártói cikkszám:

466299

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 2.214,4769 Ft
10 - 149 913,2173 Ft
150 + 788,4237 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.214 Ft

1 x 2.214,4769 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupak színe Fekete
Szín Fekete;Piros
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes betét
Testmagasság 46.0 mm
Fogantyú sugara 83.0 mm
Menetméret M10
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliamid
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot