Menü Keresés

Szorítókar 104.0 mm Menetes betét M12 Fekete;Piros

Essentra cikkszám:

10260401

Gyártói cikkszám:

466300

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 3.191,7578 Ft
10 - 99 1.689,6888 Ft
100 + 1.432,1474 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupak színe Fekete
Szín Fekete;Piros
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes betét
Testmagasság 51.0 mm
Fogantyú sugara 104.0 mm
Menetméret M12
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliamid
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot