Menü Keresés

Szorítókar 42.0 mm Menetes betét M6 Fekete

Essentra cikkszám:

10274989

Gyártói cikkszám:

493877

5 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 3.561,9738 Ft
100 + 3.039,8303 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

35.620 Ft

10 x 3.561,9738 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupak színe Fekete
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes betét
Testmagasság 25.0 mm
Fogantyú sugara 42.0 mm
Menetméret M6
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot