Menü Keresés

Szorítókar 65.0 mm Menetes betét M6 Fekete

Essentra cikkszám:

10274996

Gyártói cikkszám:

493878

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 3.460,182 Ft
100 + 2.995,3701 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

34.602 Ft

10 x 3.460,182 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupak színe Fekete
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes betét
Testmagasság 31.5 mm
Fogantyú sugara 65.0 mm
Menetméret M6
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot