Menü Keresés

Szorítókar 92.0 mm Menetes betét M12 Fekete

Essentra cikkszám:

10275047

Gyártói cikkszám:

493883

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 4.342,188 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

43.422 Ft

10 x 4.342,188 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupak színe Fekete
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes szár
Menetméret M12
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot