Menü Keresés

Recézett gomb 16.0 mm Betét M5 10.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10222386

Gyártói cikkszám:

258051659935

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 693,2302 Ft
50 - 999 689,9033 Ft
1000 + 683,0031 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

6.932 Ft

10 x 693,2302 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Menethossz 10.0 mm
Rögzítés típusa Shaft with Set Screw
Gomb átmérője 16.0 mm
Talpátmérő 11.0 mm
Talp magassága 5.0 mm
Kézikerék átmérője 16.0 mm
Hossz a fej alatt 5.0 mm
Befejezés Felületkezelés nélkül
Teljes anyag Poliamid 6/6
Kézikerék kialakítása Menetes
Menetméret M5
Vámtarifaszám 3926909790
Illeszkedés kialakítása Betét

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot