10300015
550069
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 171.003,3677 Ft |
20 + | 71.014,7679 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szárnyvastagság | 2.0 mm |
---|---|
Szárnyvastagság | 0.079 in |
Teljes hossz | 50.0 mm |
Teljes hossz | 1.969 in |
Teljes szélesség | 76.0 mm |
Teljes szélesség | 2.992 in |
Szerelőnyílás mélyedés | Countersunk |
Szerelőnyílás alakja | Kerek |
A szerelőfuratok száma | 8 |
Befejezés | Törlés |
Szárny alakja | Négyszögletes |
Állítható nyomaték | Adjustable |
Zsanér típusa | Lapos állandó erejű súrlódó zsanérok |
Típus | Pántcsavaros beállítás |
Termék anyaga | Rozsdamentes acél |
Teljes anyag | Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 8302100090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.