10300022
550070
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 88.568,6824 Ft |
20 + | 31.976,4742 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szárnyvastagság | 2.0 mm |
---|---|
Szárnyvastagság | 0.079 in |
Teljes hossz | 60.0 mm |
Teljes hossz | 2.362 in |
Teljes szélesség | 30.0 mm |
Teljes szélesség | 1.181 in |
Szerelőnyílás mélyedés | Countersunk |
Szerelőnyílás alakja | Kerek |
A szerelőfuratok száma | 8 |
Befejezés | Törlés |
Szárny alakja | Négyszögletes |
Állítható nyomaték | Adjustable |
Zsanér típusa | Lapos állandó erejű súrlódó zsanérok |
Típus | Pántcsavaros beállítás |
Termék anyaga | Rozsdamentes acél |
Teljes anyag | Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.