Menü Keresés

Szűkítő M20 x 1.5 M16 x 1.5 24.0 mm Sárgaréz

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M16 x 1.5.
Essentra cikkszám:

10208243

Gyártói cikkszám:

1335874

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.748,7494 Ft
100 - 499 714,6185 Ft
500 + 625,2946 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

17.487 Ft

10 x 1.748,7494 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Réz nikkel bevonattal
Belső menetméret M16 x 1.5
Price per piece incl VAT 5.0799 GBP
Vámtarifaszám 7419809099
Külső menetméret M20 x 1.5
Menetméret M20 x M16

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot