Menü Keresés

Szűkítő M32 x 1.5 M16 x 1.5 36.0 mm Sárgaréz

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M16 x 1.5.
Essentra cikkszám:

10208274

Gyártói cikkszám:

1335877

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 5.797,3692 Ft
50 - 99 2.360,9962 Ft
100 + 2.065,8647 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.797 Ft

1 x 5.797,3692 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Réz nikkel bevonattal
Belső menetméret M16 x 1.5
Vámtarifaszám 7419809099
Külső menetméret M32 x 1.5
Menetméret M32 x M16

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot