Menü Keresés

Szűkítő M63 x 1.5 M50 x 1.5 68.0 mm Sárgaréz

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M50 x 1.5.
Essentra cikkszám:

10208380

Gyártói cikkszám:

1335888

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 9.675,2917 Ft
50 - 99 8.293,1171 Ft
100 + 7.256,4862 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

96.753 Ft

10 x 9.675,2917 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Réz nikkel bevonattal
Belső menetméret M50 x 1.5
Vámtarifaszám 7419809099
Külső menetméret M63 x 1.5
Menetméret M63 x M50

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot