Menü Keresés

T-fogantyús gomb 40.0 mm M6 Menetes betét PA Fekete

Black PA Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Stud for mounting into M6 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Essentra cikkszám:

10189504

Gyártói cikkszám:

1219179

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.664,2235 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.642 Ft

10 x 1.664,2235 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Szín Fekete
Befejezés Matt
Gomb anyaga PA
Gomb teljes anyaga Erősített poliamid-alapú technopolimer
Rögzítés típusa Threaded Blind Hole
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot