Menü Keresés

T-fogantyús gomb 55.0 mm M8 Menetes betét PA Fekete

Black PA Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Stud for mounting into M8 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Essentra cikkszám:

10189535

Gyártói cikkszám:

1219182

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 399 2.086,8785 Ft
400 + 1.857,1161 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

20.869 Ft

10 x 2.086,8785 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Szín Fekete
Befejezés Matt
Gomb anyaga PA
Gomb teljes anyaga Erősített poliamid-alapú technopolimer
Rögzítés típusa Threaded Blind Hole
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot