Menü Keresés

T-fogantyús gomb 67.0 mm M8 Menetes szár PA Fekete

Black PA Male T-Handle Knob has a Zinc Plated Steel Threaded Stud for mounting into M8 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Essentra cikkszám:

10189566

Gyártói cikkszám:

1219185

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 299 1.908,5668 Ft
300 + 1.698,2868 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.909 Ft

1 x 1.908,5668 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Szín Fekete
Befejezés Matt
Gomb anyaga PA
Gomb teljes anyaga Erősített poliamid-alapú technopolimer
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot