Menü Keresés

T-fogantyús gomb 80.0 mm M10 PA Fekete

Black PA Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Stud for mounting into M10 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Essentra cikkszám:

10189573

Gyártói cikkszám:

1219186

70 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 199 2.595,3761 Ft
200 + 2.309,8365 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

25.954 Ft

10 x 2.595,3761 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Menethossz 25.0 mm
Teljes magasság 41.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Gomb anyaga PA
Gomb teljes anyaga Erősített poliamid-alapú technopolimer
Rögzítés típusa Threaded Blind Hole
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot