Menü Keresés

T-fogantyús gomb 80.0 mm M8 Menetes betét PA Fekete

Black PA Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Stud for mounting into M8 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Essentra cikkszám:

10189597

Gyártói cikkszám:

1219188

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 189 2.522,7452 Ft
190 + 2.244,9685 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

25.227 Ft

10 x 2.522,7452 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Menethossz 25.0 mm
Teljes magasság 41.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Gomb anyaga PA
Gomb teljes anyaga Erősített poliamid-alapú technopolimer
Rögzítés típusa Threaded Blind Hole
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot