Menü Keresés

T-fogantyús gomb 94.0 mm M10 PA Fekete

Black PA Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Stud for mounting into M10 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Essentra cikkszám:

10189627

Gyártói cikkszám:

1219191

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 169 3.420,875 Ft
170 + 3.044,482 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.421 Ft

1 x 3.420,875 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Szín Fekete
Befejezés Matt
Gomb anyaga PA
Gomb teljes anyaga Erősített poliamid-alapú technopolimer
Rögzítés típusa Threaded Blind Hole
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot