Menü Keresés

T-fogantyús gomb 94.0 mm M12 Menetes szár PA Fekete

Black PA Male T-Handle Knob has a Zinc Plated Steel Threaded Stud for mounting into M12 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Essentra cikkszám:

10189641

Gyártói cikkszám:

1219193

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 129 3.268,9871 Ft
130 + 2.909,4751 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.269 Ft

1 x 3.268,9871 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Menethossz 30.0 mm
Teljes magasság 76.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Gomb anyaga PA
Gomb teljes anyaga Erősített poliamid-alapú technopolimer
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot