Menü Keresés

T-fogantyús gomb 55.0 mm M6 Belső menetes Alumínium Ezüst

Essentra cikkszám:

10502112

Gyártói cikkszám:

1504764

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 3.702,6723 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.703 Ft

1 x 3.702,6723 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Szín Ezüst
Gomb anyaga Alumínium
Gomb teljes anyaga Alumínium
Rögzítés típusa Threaded Female
Vámtarifaszám 8302490091

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot