Menü Keresés

T-fogantyús gomb 80.0 mm M8 Belső menetes Alumínium Ezüst

Essentra cikkszám:

10502198

Gyártói cikkszám:

1504772

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 5.532,7214 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.533 Ft

1 x 5.532,7214 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Menethossz 16.0 mm
Teljes magasság 41.0 mm
Szín Ezüst
Gomb anyaga Alumínium
Gomb teljes anyaga Alumínium
Rögzítés típusa Threaded Female
Vámtarifaszám 8302490091

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot