Menü Keresés

T-fogantyús gomb 50.0 mm M5 Menetes szár PA Fekete

Black Nylon Male T-Handle Knob has a Threaded Stud for mounting into M5 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Essentra cikkszám:

10261064

Gyártói cikkszám:

466368

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 551,02 Ft
100 + 220,7948 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

5.510 Ft

10 x 551,02 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Szín Fekete
Befejezés Bevont
Gomb anyaga PA
Gomb teljes anyaga Poliamid 6;
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot