Menü Keresés

Display-fogó 76.0 mm 90 ° SR 6449

A csuklós öntapadós táblatartó két táblát 90 fokban tud összekötni, biztonságos csatlakozást biztosítva közöttük, és megakadályozva, hogy kilazuljanak. Ideális kiskereskedelmi és bemutatóhelyi használatra. Átlátszó és PVC-ből készült.
Essentra cikkszám:

10388518

Gyártói cikkszám:

492766

1046 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 1999 212,7171 Ft
2000 + 182,5694 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

21.272 Ft

100 x 212,7171 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Teljes anyag Polivinil-klorid
Maximális kompatibilis anyagvastagság 2.5 mm
Teljes hossz 76.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot