Menü Keresés

Rögzítőlemez 17.0 mm 6.0 mm ABS Fehér

This sign stand off is manufactured from white ABS and is intended for mounting posters or signs set within glass or acrylic panels.
Essentra cikkszám:

10127124

Gyártói cikkszám:

165002016419

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 399,3802 Ft
250 - 999 261,7856 Ft
1000 + 203,7221 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

19.969 Ft

50 x 399,3802 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Befejezés Felületkezelés nélkül
Teljes anyag Akrilnitril-butadién-sztirol
Típus Head
Fejátmérő 17.0 mm
Elállási távolság 6.0 mm
Mentes távtartó furat átmérője 10.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot