Menü Keresés

Rögzítőlemez 13.0 mm 19.0 mm Alumínium Fekete

A fekete alumínium táblaállvány üveg- vagy akrilpaneleken elhelyezett poszterek vagy táblák rögzítésére szolgál.
Essentra cikkszám:

10388853

Gyártói cikkszám:

493072

27 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.162,4939 Ft
100 + 841,8597 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

21.625 Ft

10 x 2.162,4939 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Alumínium
Típus 1
Fejátmérő 13.0 mm
Elállási távolság 19.0 mm
Mentes távtartó furat átmérője 8.0 mm
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot