Menü Keresés

Rögzítőlemez 13.0 mm 19.0 mm Alumínium Ezüst

Az alumínium táblaállvány szatén felületű, és üveg- vagy akrilpaneleken elhelyezett poszterek vagy táblák rögzítésére szolgál.
Essentra cikkszám:

10388877

Gyártói cikkszám:

493075

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 841,8597 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

84.186 Ft

100 x 841,8597 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Befejezés Szatén ezüst
Teljes anyag Alumínium
Típus 1
Fejátmérő 13.0 mm
Elállási távolság 19.0 mm
Mentes távtartó furat átmérője 8.0 mm
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot