Menü Keresés

Rögzítőlemez 19.0 mm 19.0 mm Alumínium Ezüst

Az alumínium táblaállvány szatén felületű, és üveg- vagy akrilpaneleken elhelyezett poszterek vagy táblák rögzítésére szolgál.
Essentra cikkszám:

10388907

Gyártói cikkszám:

493079

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
6 - 59 3.160,5681 Ft
60 + 1.233,3951 Ft
Standard csomagolás: 60

A következő szorzatának a rendelése 6

Teljes ár:

18.963 Ft

6 x 3.160,5681 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Befejezés Szatén ezüst
Teljes anyag Alumínium
Típus 1
Fejátmérő 19.0 mm
Elállási távolság 19.0 mm
Mentes távtartó furat átmérője 9.5 mm
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot