Menü Keresés

Rögzítőlemez 19.0 mm 25.0 mm Alumínium Fekete

A fekete alumínium táblaállvány üveg- vagy akrilpaneleken elhelyezett poszterek vagy táblák rögzítésére szolgál.
Essentra cikkszám:

10388914

Gyártói cikkszám:

493080

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
6 - 59 3.670,0017 Ft
60 + 1.429,1901 Ft
Standard csomagolás: 60

A következő szorzatának a rendelése 6

Teljes ár:

22.020 Ft

6 x 3.670,0017 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Alumínium
Típus 1
Fejátmérő 19.0 mm
Elállási távolság 25.0 mm
Mentes távtartó furat átmérője 9.5 mm
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot