Menü Keresés

Rögzítőlemez 19.0 mm 25.0 mm Alumínium Króm

Az alumínium táblaállvány krómozott felületű, és üveg- vagy akrilpaneleken elhelyezett poszterek vagy táblák rögzítésére szolgál.
Essentra cikkszám:

10388921

Gyártói cikkszám:

493081

52 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
6 - 59 4.013,0897 Ft
60 + 1.559,6928 Ft
Standard csomagolás: 60

A következő szorzatának a rendelése 6

Teljes ár:

24.079 Ft

6 x 4.013,0897 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Króm
Befejezés Krómozott
Teljes anyag Alumínium
Típus 1
Fejátmérő 19.0 mm
Elállási távolság 25.0 mm
Mentes távtartó furat átmérője 9.5 mm
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot