Menü Keresés

Ezüst Alumínium Műanyag táblakiemelő támasz 25.0 mm 19.0 mm

Az alumínium táblaállvány szatén felületű, és üveg- vagy akrilpaneleken elhelyezett poszterek vagy táblák rögzítésére szolgál.
Essentra cikkszám:

10388969

Gyártói cikkszám:

493087

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 + 1.559,6928 Ft
Standard csomagolás: 40

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

62.388 Ft

40 x 1.559,6928 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Befejezés Szatén ezüst
Teljes anyag Alumínium
Típus 1
Fejátmérő 25.0 mm
Elállási távolság 19.0 mm
Mentes távtartó furat átmérője 9.5 mm
Vámtarifaszám 7616991099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot