Menü Keresés

Rögzítőlemez 25.0 mm 25.0 mm Alumínium Króm

Az alumínium táblaállvány krómozott felületű, és üveg- vagy akrilpaneleken elhelyezett poszterek vagy táblák rögzítésére szolgál.
Essentra cikkszám:

10388983

Gyártói cikkszám:

493089

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 39 5.011,1639 Ft
40 + 1.951,2691 Ft
Standard csomagolás: 40

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.011 Ft

1 x 5.011,1639 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Króm
Befejezés Krómozott
Teljes anyag Alumínium
Típus 1
Fejátmérő 25.0 mm
Elállási távolság 25.0 mm
Mentes távtartó furat átmérője 9.5 mm
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot