Menü Keresés

Rögzítőlemez 25.0 mm 25.0 mm Alumínium Ezüst

Az alumínium táblaállvány szatén felületű, és üveg- vagy akrilpaneleken elhelyezett poszterek vagy táblák rögzítésére szolgál.
Essentra cikkszám:

10388990

Gyártói cikkszám:

493091

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 39 4.512,1268 Ft
40 + 1.755,4741 Ft
Standard csomagolás: 40

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.512 Ft

1 x 4.512,1268 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Befejezés Szatén ezüst
Teljes anyag Alumínium
Típus 1
Fejátmérő 25.0 mm
Elállási távolság 25.0 mm
Mentes távtartó furat átmérője 9.5 mm
Vámtarifaszám 7616991099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot