Menü Keresés

Rögzítőlemez 13.0 mm 25.0 mm Sárgaréz Króm

A sárgaréz táblaállvány polírozott krómozott felületű, és üveg- vagy akrilpaneleken elhelyezett poszterek vagy táblák rögzítésére szolgál.
Essentra cikkszám:

10389041

Gyártói cikkszám:

493096

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 4.013,0896 Ft
100 + 1.559,6928 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

40.131 Ft

10 x 4.013,0896 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Króm
Befejezés Króm
Teljes anyag Sárgaréz
Típus 5 - Bővíthető
Fejátmérő 13.0 mm
Elállási távolság 25.0 mm
Mentes távtartó furat átmérője 8.0 mm
Vámtarifaszám 7407219000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot