Menü Keresés

Rögzítőlemez 13.0 mm 40.0 mm Sárgaréz Ezüst

A sárgaréz táblaállvány szatén krómozott felületű, és üveg- vagy akrilpaneleken elhelyezett poszterek vagy táblák rögzítésére szolgál.
Essentra cikkszám:

10389072

Gyártói cikkszám:

493099

52 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 59 5.011,1638 Ft
60 + 1.951,2691 Ft
Standard csomagolás: 60

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.011 Ft

1 x 5.011,1638 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Befejezés Szatén ezüst
Teljes anyag Sárgaréz
Típus 5 - Bővíthető
Fejátmérő 13.0 mm
Elállási távolság 40.0 mm
Mentes távtartó furat átmérője 8.0 mm
Vámtarifaszám 7407219000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot