Menü Keresés

Rögzítőlemez 19.0 mm 25.0 mm Sárgaréz Króm

A sárgaréz táblaállvány polírozott krómozott felületű, és üveg- vagy akrilpaneleken elhelyezett poszterek vagy táblák rögzítésére szolgál.
Essentra cikkszám:

10389102

Gyártói cikkszám:

493102

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 59 6.674,6207 Ft
60 + 2.603,8508 Ft
Standard csomagolás: 60

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.675 Ft

1 x 6.674,6207 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Króm
Befejezés Króm
Teljes anyag Sárgaréz
Típus 5 - Bővíthető
Fejátmérő 19.0 mm
Elállási távolság 25.0 mm
Mentes távtartó furat átmérője 9.5 mm
Vámtarifaszám 7407219000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot