Menü Keresés

Króm Sárgaréz Műanyag táblakiemelő támasz 19.0 mm 50.0 mm

A sárgaréz táblaállvány polírozott krómozott felületű, és üveg- vagy akrilpaneleken elhelyezett poszterek vagy táblák rögzítésére szolgál.
Essentra cikkszám:

10389126

Gyártói cikkszám:

493104

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 39 9.866,3786 Ft
40 + 3.843,7902 Ft
Standard csomagolás: 40

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

9.866 Ft

1 x 9.866,3786 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Króm
Befejezés Króm
Teljes anyag Sárgaréz
Típus 5 - Bővíthető
Fejátmérő 19.0 mm
Elállási távolság 50.0 mm
Mentes távtartó furat átmérője 9.5 mm
Vámtarifaszám 7407219000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot