Menü Keresés

Rögzítőlemez 19.0 mm 50.0 mm Sárgaréz Ezüst

A sárgaréz táblaállvány szatén krómozott felületű, és üveg- vagy akrilpaneleken elhelyezett poszterek vagy táblák rögzítésére szolgál.
Essentra cikkszám:

10389133

Gyártói cikkszám:

493105

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 39 10.043,1209 Ft
40 + 3.909,0689 Ft
Standard csomagolás: 40

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

10.043 Ft

1 x 10.043,1209 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Befejezés Szatén ezüst
Teljes anyag Sárgaréz
Típus 5 - Bővíthető
Fejátmérő 19.0 mm
Elállási távolság 50.0 mm
Mentes távtartó furat átmérője 9.5 mm
Vámtarifaszám 7407219000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot