Menü Keresés

Rögzítőlemez 25.0 mm 19.0 mm Sárgaréz Ezüst

A sárgaréz táblaállvány szatén krómozott felületű, és üveg- vagy akrilpaneleken elhelyezett poszterek vagy táblák rögzítésére szolgál.
Essentra cikkszám:

10389157

Gyártói cikkszám:

493107

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 39 8.348,4741 Ft
40 + 3.256,4325 Ft
Standard csomagolás: 40

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

8.348 Ft

1 x 8.348,4741 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Befejezés Szatén ezüst
Teljes anyag Sárgaréz
Típus 5 - Bővíthető
Fejátmérő 25.0 mm
Elállási távolság 19.0 mm
Mentes távtartó furat átmérője 9.5 mm
Vámtarifaszám 7407219000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot