Menü Keresés

Rögzítőlemez 25.0 mm 25.0 mm Sárgaréz Ezüst

A sárgaréz táblaállvány szatén krómozott felületű, és üveg- vagy akrilpaneleken elhelyezett poszterek vagy táblák rögzítésére szolgál.
Essentra cikkszám:

10389171

Gyártói cikkszám:

493109

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 39 11.373,8863 Ft
40 + 4.431,1342 Ft
Standard csomagolás: 40

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

11.374 Ft

1 x 11.373,8863 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Befejezés Szatén ezüst
Teljes anyag Sárgaréz
Típus 5 - Bővíthető
Fejátmérő 25.0 mm
Elállási távolság 25.0 mm
Mentes távtartó furat átmérője 9.5 mm
Vámtarifaszám 7407219000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot