Menü Keresés

Rögzítőlemez 25.0 mm 50.0 mm Sárgaréz Ezüst

A sárgaréz táblaállvány szatén krómozott felületű, és üveg- vagy akrilpaneleken elhelyezett poszterek vagy táblák rögzítésére szolgál.
Essentra cikkszám:

10389195

Gyártói cikkszám:

493111

28 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 + 5.573,8127 Ft
Standard csomagolás: 40

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

222.953 Ft

40 x 5.573,8127 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Befejezés Szatén ezüst
Teljes anyag Sárgaréz
Típus 5 - Bővíthető
Fejátmérő 25.0 mm
Elállási távolság 50.0 mm
Mentes távtartó furat átmérője 9.5 mm
Vámtarifaszám 7419809099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot