Menü Keresés

Ezüst Alumínium Műanyag táblakiemelő támasz 16.0 mm 16.0 mm

A alumínium, gömbfejű táblaállvány szatén felületű, és üveg- vagy akrilpaneleken elhelyezett poszterek vagy táblák rögzítésére szolgál.
Essentra cikkszám:

10389201

Gyártói cikkszám:

493112

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 1.429,1901 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

142.919 Ft

100 x 1.429,1901 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Teljes anyag Alumínium
Típus 2
Fejátmérő 16.0 mm
Elállási távolság 16.0 mm
Mentes távtartó furat átmérője 10.0 mm
Vámtarifaszám 7616100099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot