Menü Keresés

Rögzítőlemez 16.0 mm 25.0 mm Alumínium Ezüst

This dome headed sign stand off is made from aluminium with a satin finish and is intended for mounting posters or signs set within glass or acrylic panels.
Essentra cikkszám:

10389218

Gyártói cikkszám:

493113

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
6 - 59 4.169,0387 Ft
60 + 1.624,9578 Ft
Standard csomagolás: 60

A következő szorzatának a rendelése 6

Teljes ár:

25.014 Ft

6 x 4.169,0387 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Teljes anyag Alumínium
Típus 2
Fejátmérő 16.0 mm
Elállási távolság 25.0 mm
Mentes távtartó furat átmérője 10.0 mm
Vámtarifaszám 7616100099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot